KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
제어 루프의 크로스오버 주파수를 설정하고 오류 증폭기의 극과 0을 배치하는 많은 전략이 있습니다. 이 섹션에서는 연속 전도 모드 작동에서 피크 전류 모드 제어 부스트 레귤레이터에 대한 제어 루프를 적절히 안정화하기 위한 일반적인 기술에 대해 설명합니다. 유형 II 보상 네트워크는 그림 3-2에 나와 있는 것처럼 구현됩니다. 유형 II 보상으로 프로그래밍 가능한 저주파 0 및 프로그래밍 가능한 고주파 극대를 제공합니다. 제어 루프의 자세한 모델은 Topic Link Label5를 참조하십시오. 루프 보상 선택 프로세스는 다음 섹션에서 설명하는 여러 단계로 나눌 수 있습니다.
그림 3-2 유형 II 보정 네트워크