KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
외부 저전압 로크아웃(UVLO) 저항기는 레귤레이터의 최소 작동 전압을 설정합니다. LM5156 장치가 작동을 시작하는 전압(V공급(ON))과 LM5156이 대기 모드로 들어가는 전압(V공급(OFF))의 두 가지 레벨을 지정해야 합니다. 이 예시에서 VSUPPLY(ON) 전압은 2.6V이고 VSUPPLY(OFF)는 2.2V입니다. Equation19를 사용하여 상단 UVLO 저항(RUVLOT)을 계산합니다.

RUVLOT에 대해서는 60.4kΩ 표준 값을 선택합니다. Equation20을 사용하여 상단 UVLO 저항기(RUVLOB)를 계산합니다.

RUVLOB에 대해서는 표준값 80.6kΩ을 선택합니다.