KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
모든 설계의 경우 전류 감지 신호에 저역 필터를 추가하는 것이 좋습니다. RF 및 CF는 그림 3-1에 나와 있는 것처럼 저역 통과 필터를 구현합니다. 필터는 전류 감지 신호에 대한 선행 에지 스파이크의 영향을 완화하는 데 도움이 되도록 추가되었습니다. RF는 10Ω ~ 200Ω 사이에서 선택됩니다. 이 설계에서 RF는 100Ω으로 선택됩니다. CF는 올바른 작동을 위해 Equation11에 지정된 값보다 작아야 합니다.

CF는 100 pF로 선택됩니다. 저역 통과 필터의 지연으로 인해, 전류 제한은 VSUPPLY가 주어진 전압에서 계산된 전압보다 클 때 유효하지 않습니다. 이 설계의 경우 전류 제한은 전체 공급 전압 범위에 유효합니다. Equation12는 이 값을 계산하는 데 사용합니다.