KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
CHF 커패시터는 보정 네트워크의 고주파 극을 설정합니다. 고주파 극은 스위칭 주파수로 인한 고주파 노이즈를 감쇠하고 충분한 이득 여유 달성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 극 주파수는 RHP 0(ωZ_RHP) 또는 RHP 0과 스위칭 주파수의 절반 사이에서 설정하는 것이 좋습니다. 이 설계의 경우 극 주파수는 52kHz로 선택되었습니다. 이는 VSUPPLY가 2.5V일 때 RHP 0과 절반 스위칭 주파수 사이의 기하 평균입니다. Equation28는 CHF의 값을 계산하는 데 사용됩니다.

CHF는 1nF로 선택됩니다.