KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
표 2-1는 예제 애플리케이션에 대한 매개 변수를 나타냅니다.
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| VSUPPLY | 2.5V ~ 12V(12V 이상에서는 조절되지 않음) |
| VLOAD | 12V |
| ILOAD | 3 A |
| fSW | 440 kHz |
| η(추정 효율) | 90% |