KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
적절한 스위칭 주파수를 선택하는 것이 설계 프로세스의 첫 번째 단계입니다. 스위칭 주파수가 높아지면 전체 솔루션 크기가 작아집니다. 하지만 크기가 작으면 스위칭 손실 증가로 인해 총 효율성 레귤레이터가 감소합니다. 상대적으로 낮은 스위칭 주파수를 선택함으로써 더 높은 효율을 달성할 수 있지만 물리적으로 더 큰 부품이 필요합니다. EMC 요건이 엄격한 디자인에서는 전환 주파수의 고조파를 고려해야 합니다. Equation1은 LM5156 장치에서 발진기의 주파수를 설정하는 데 사용됩니다. 예제 애플리케이션은 440kHz의 스위칭 주파수를 갖도록 선택했습니다.

RT에 대해서는 49.9kΩ 표준 값을 선택합니다.
LM5156의 내부 발진기는 상기 데이터 시트에 기재된 바와 같이 외부 클럭에 동기화할 수 있습니다. LM5156에는 주파수 종속적인 최대 듀티 사이클 제한이 있습니다. 스텝업 비율 제한에 대한 자세한 내용은 LM5156 데이터시트를 참조하십시오.