KOKA015A June   2020  – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1

 

  1.   LM5156을 사용하여 부스트 컨버터를 설계하는 방법
  2. 1LM5156 설계 예
  3. 2애플리케이션 예
  4. 3계산 및 부품 선택
    1. 3.1  스위칭 주파수
    2. 3.2  인덕터 계산
    3. 3.3  전류 감지 저항 계산
      1. 3.3.1 전류 감지 저항 및 기울기 보상 저항 선택
      2. 3.3.2 전류 감지 저항 필터 계산
    4. 3.4  인덕터 선택
    5. 3.5  다이오드 선택
    6. 3.6  MOSFET 선택
    7. 3.7  출력 커패시터 선택
    8. 3.8  입력 커패시터 선택
    9. 3.9  UVLO 저항기 선택
    10. 3.10 소프트 스타트 캐패시터 선택.
    11. 3.11 피드백 저항기 선택
    12. 3.12 제어 루프 보정
      1. 3.12.1 루프 크로스오버 주파수(fCROSS) 선택
      2. 3.12.2 필요한 RCOMP 결정
      3. 3.12.3 필요한 CCOMP 결정
      4. 3.12.4 필요한 CHF 결정
    13. 3.13 효율성 추정
  5. 4구성 요소 선택 요약
    1.     25
  6. 5작은 신호 주파수 분석
    1. 5.1 부스트 조절기 모듈레이터 모델
    2. 5.2 보정 모델링
    3. 5.3 개방형 루프 모델링
  7. 6개정 내역

LM5156 설계 예

이 설계 가이드는 전부하에서 연속 전도 모드(CCM)에서 작동하는 비동기 부스트 컨트롤러를 구현하기 위한 일반적인 설계 절차 및 계산을 따릅니다. 이 설계 예에서는 레귤레이션되지 않은 12V 레일(9V~18V 정격)(2.5V~42V 과도)을 사용하여 최대 3A의 부하 전류로 조정된 12V를 생성합니다. AM 대역(530 kHz~1.8 MHz)의 간섭을 피하기 위해 440 kHz의 스위칭 주파수를 선택합니다. 최소 공급 전압은 2.5V로 선택되며, 이는 정지 시동 조건 및 저온 크랭킹 조건 하에서 작동하는 데 필요한 여러 오토모티브 애플리케이션과 유사합니다. 이 설계는 4V의 작동 전압에서 지속적으로 작동하도록 설계되었지만 2.5V의 낮은 공급 과도현상을 지원합니다 Topic Link Label3에서는 표 2-1에 나와 있는 일반 설계 매개 변수를 기반으로 부품 선택을 설명합니다.