KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
스위치 전류 감지 네트워크 구성 요소를 선택하는 방법은 다음 섹션에 설명되어 있습니다. 그림 3-1에는 LM5156의 전류 감지 네트워크를 구성하는 4개의 구성 요소가 나와 있습니다. RS는 전류 감지 저항입니다. 이 저항은 스위치 전류를 감지하고 인덕터 전류의 피크 전류 제한도 설정합니다. RF 및 CF는 저역 통과 필터를 형성합니다. 이 필터는 MOSFET을 켜면서 발생하는 전류 감지 신호에서 고주파 잡음을 최소화하는 데 도움이 됩니다. RSL은 외부 기울기 보상을 설정하며 선택 사항입니다. 내부 기울기 보상이 충분하지 않은 경우 일부 애플리케이션에서는 RSL이 필요합니다.
그림 3-1 LM5156 전류 감지 네트워크