KOKA015A June 2020 – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM51561H-Q1 , LM5156H , LM5156H-Q1
다이오드는 평균 부하 전류와 약간의 여유를 처리하는 동시에 전도 손실을 줄일 수 있도록 정격 조정되어야 합니다. 다이오드의 전압 정격은 부하 전압 VLOAD 보다 커야 합니다. 표준 빠른 복구 다이오드에 대해 역방향 복구 시간이 작고 순방향 전압 강하가 더 작기 때문에 쇼트키 다이오드를 선택하는 것이 좋습니다. 이 설계의 경우 60V 역방향 전압, 10A 평균 순방향 전류 쇼트키 다이오드가 선택됩니다. 이 다이오드의 최악의 경우 전도된 전력 손실은 Equation13에서 계산됩니다.

여기서