ZHCSKK3B December 2019 – February 2022 TPS6594-Q1
PRODUCTION DATA
| TA = 25°C |
| VPVIN_Bn = 3.3 V | Buck VSET = 1.0 V | TA = 25°C |
| VPVIN_Bn = 3.3 V | Buck VSET = 1.4 V to 0.6 V | TA = 25°C |
| VPVIN_Bn = 3.3 V | Buck VSET = 1 V | Slew Rate = 5 V/ms |
| VPVIN_Bn = 3.3 V | Buck VSET = 1 V | Slew Rate = 5 V/ms |
| VPVIN_Bn = 3.3 V | Buck VSET = 1.4 V to 0.6 V | Slew Rate = 33.3 V/ms |
| VIN(LDOn) = 3.3 V or 5 V | TA = 25°C |
| VIN(LDOn) = 3.3 V or 5 V | TA = 25°C |
| VIN(LDOn) = 3.3 V or 5 V | LDOn_PLDN = 500 Ω | TA = 25°C |
| TA = 25°C |
| VPVIN_Bn = 3.3 V | Buck VSET = 0.6 V to 1.4 V | TA = 25°C |
| VPVIN_Bn = 3.3 V | Buck VSET = 1 V | Slew Rate = 5 V/ms |
| VPVIN_Bn = 3.3 V | Buck VSET = 1 V | Slew Rate = 5 V/ms |
| VPVIN_Bn = 3.3 V | Buck VSET = 0.6 V to 1.4 V | Slew Rate = 33.3 V/ms |
| VIN(LDOn) = 3.3 V or 5 V | TA = 25°C |
| VIN(LDOn) = 3.3 V or 5 V | LDOn_PLDN = 500 Ω | TA = 25°C |
| VIN(LDOn) = 3.3 V or 5 V | TA = 25°C |