ZHCSO18A december 2022 – june 2023 TPS281C30
PRODUCTION DATA
TPS281C30x 是一款旨在满足工业控制系统要求的单通道智能高侧开关。低 RON (30mΩ) 可更大程度地降低器件功耗,驱动高达 6A 的宽输出直流负载电流范围,并且具有 64V 的直流容差,可提高系统稳健性。
该器件集成了多种保护功能,如热关断、输出钳位和电流限制。这些功能可在发生故障(如短路)时提高系统的稳健性。TPS281C30x 器件采用可调电流限制电路,通过减小驱动大容性负载时的浪涌电流并尽可能降低过载电流,提高了系统的可靠性。为了驱动高浪涌电流负载(如灯)或快速为容性负载充电,TPS281C30x 可实现具有较高电流的浪涌电流持续时间。该器件还可提供精确的负载电流检测,以提高负载诊断功能(如过载和开路负载检测),从而更好地进行预测性维护。
TPS281C30x 采用小型 14 引脚 4.4mm × 5mm HTSSOP 引线式封装(引脚间距为 0.65mm)以及 20 引脚 5mm × 5mm QFN 封装(引脚间距为 0.65mm),从而更大程度地减小 PCB 尺寸。
器件型号 | 封装(1) | PCB 尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS281C30x | QFN (20) | 5.00mm × 5.00mm |
HTSSOP (14) | 5.00mm x 6.40mm |