ZHCSO18C December 2022 – October 2026 TPS281C30
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | RGW | ||
| GND | 18 | P | 器件地。连接到电阻器-二极管接地网络,以提供反极性保护。 |
| EN | 15 | I | 通道激活的输入控制。内部下拉电阻。 |
| DIAG_EN | 16 | I | 用于诊断和电流检测的启用/禁用引脚。内部下拉电阻。 |
| FAULT | 17 | O | 开漏全局故障输出。以 FLT 为基准,或故障引脚。 |
| OL_ON | 19 | I | 用于更高分辨率电流检测的启用-禁用引脚(仅当 IOUT< IKsns2_EN 时才可用)。内部下拉电阻。 |
| SNS | 20 | O | 与负载电流对应的模拟电流输出。将电阻器连接到 GND 以转换为电压。 |
| ILIM | 1 | O | 可调节电流限制。连接一个电阻器以设置电流限制。可选择接地短路或使引脚悬空,以将电流限制设置为默认内部电流限制。有关更多信息,请参阅电气特性。 |
| NC | 2、7、8、9、14 | 不适用 | 无内部连接。 |
| VOUT | 3、4、5、6 | P | 高侧开关的输出,连接至负载。 |
| VS | 10、11、12、13 | P | 电源输入。 |
| 焊盘 | 焊盘 | — | 散热焊盘,内部接地短路。 |