ZHCSO18C December 2022 – October 2026 TPS281C30
PRODUCTION DATA
TPS281C30 器件设计为在 24V 工业系统中运行。允许的电源电压范围(VS 引脚)为 6V 至 36V(在 VS 引脚处以器件的 GND 引脚为基准测得)。在此范围内,该器件满足节 6.5中列出的完整参数规格。该器件还设计为承受超出该范围的电压瞬态,例如 SELV 电源故障。
建议在 Vs 电源输入端放置一个 0.1µF 电容器,以稳定输入电源并滤除低频噪声。电源必须能够承受所有瞬态负载电流阶跃。在电源对大瞬态电流或大负载电流阶跃响应缓慢的情况下,输入端可能需要额外的大容量电容。
| VS 输入电源电压范围 | 说明 |
|---|---|
| 6V 至 36V | 标称电源电压,所有参数规格均适用。器件具有完整的短路保护功能。 |
| 36V > VS > VS, OVPR | 器件完全正常运行并受到保护,但时序参数可能会偏离规格。 |
| VS > Vs, OVPR | SELV 电源电压。器件会禁用并在输入端长时间承受高达 64V 的电压。 |