ZHCSO18B December   2022  – August 2024 TPS281C30

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 SNS 时序特性
    7. 6.7 开关特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 器件功能模式
      1. 8.3.1 工作模式
    4. 8.4 特性说明
      1. 8.4.1 精确的电流检测
        1. 8.4.1.1 高精度检测模式
      2. 8.4.2 可编程电流限制
        1. 8.4.2.1 短路和过载保护
        2. 8.4.2.2 电容充电
      3. 8.4.3 电感负载关断钳位
      4. 8.4.4 电感负载消磁
      5. 8.4.5 全面保护和诊断
        1. 8.4.5.1 开路负载检测
        2. 8.4.5.2 热保护行为
        3. 8.4.5.3 欠压锁定 (UVLO) 保护
        4. 8.4.5.4 过压保护 (OVP)
        5. 8.4.5.5 反极性保护
        6. 8.4.5.6 MCU I/O 保护
        7. 8.4.5.7 诊断使能功能
        8. 8.4.5.8 接地丢失
        9. 8.4.5.9 增强的 EFT 抗扰度
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
        1. 9.2.1.1 IEC 61000-4-5 浪涌
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 选择 RILIM
        2. 9.2.2.2 选择 RSNS
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 EMC 注意事项
      2. 9.4.2 布局示例
        1. 9.4.2.1 不采用接地网络的 PWP 布局
        2. 9.4.2.2 采用接地网络的 PWP 布局
        3. 9.4.2.3 采用接地网络的 RGW 布局
      3. 9.4.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

选择 RSNS

表 9-1 展示了此应用中负载电流检测的要求。KSNS 值是为器件指定的,可以在规格 部分中找到。

表 9-1 RSNS 计算参数
参数示例值
电流检测比 (KSNS1)

1300

电流检测比 (KSNS2)

24

最大可诊断负载电流

4.8A

最小可诊断负载电流

4mA

满量程 ADC 电压5.0V
ADC 分辨率10 位

高达 4.8A 的负载电流测量可确保即使在发生过载但仍低于设定电流限制的情况下,MCU 也可以通过关断 FET 进行寄存和反应,同时 4mA 的低电平允许精确测量低负载电流,并能够将开路负载故障与支持的标称负载电流区分开来。对于负载电流 < 50mA,客户可以启用高精度检测,以将检测比从 KSNS1 更改为 KSNS2。这防止了对更高分辨率 ADC 的要求,并且还提高了检测精度。有关更多信息,请参阅高精度检测

选择的 RSNS 电阻值应使得最大可诊断负载电流将 SNS 引脚电压 (VSNS) 置于大约为 ADC 满量程的 90%。对于此设计,任何高于满量程 (FS) 80% 的 ADC 值都可视为故障。此外,RSNS 电阻值应确保最小可诊断负载电流不会导致 VSNS 降至低于 ADC 的至少几个 LSB。

对于给定的示例值,1.0kΩ 检测电阻可以满足这两个要求。

表 9-2 VSNS 计算
检测模式

OL_ON

负载 (A)检测比ISNS (mA)RSNS (Ω)VSNS (V)5V ADC 的百分比

标准检测

LO

4.8A

1200

3.69

1000

3.69

73.8%

高精度检测

HI

0.004

24

0.166

1000

0.1663.3% (~34LSB)