ZHCSO18B December 2022 – August 2024 TPS281C30
PRODUCTION DATA
该器件中的四种工作模式为正常模式、带诊断功能的正常模式、待机模式和带诊断功能的待机模式。待机模式和带诊断功能的待机模式仅适用于版本 A、B、C、D。如果系统中需要关断状态节能,则待机电流小于 500nA 且 EN 和 DIAG_EN 处于低电平。如果系统中需要关断状态诊断,则典型待机电流大约为 0.5mA,且 DIAG_EN 处于高电平。请注意,要进入待机模式,需要 IN 处于低电平且 t > tSTBY。tSTBY 是待机模式抗尖峰脉冲时间,用于避免误触发或干扰 PWM 开关。
对于 E 版本,当器件关断时不会进入待机模式,当 EN 为低电平时,电流消耗将为 IQ(OFF)。