ZHCSO18B December 2022 – August 2024 TPS281C30
PRODUCTION DATA
TPS281C30 提供输出短路保护,以确保器件在接地路径阻抗较低时阻止电流流动,从而消除损坏或严重电源压降的风险。无论 ILIM 引脚的状态如何,该器件都能保证在 125°C 下提供高达 36V 的电源,从而防止发生短路事件。
导通状态短路行为显示了 TPS281C30x 在发生短路且器件处于导通状态并已在输出电流时的行为。当内部导通 FET 完全启用时,电流钳位稳定时间会更慢,因此,为了确保过冲受到限制,该器件在电平 IOVCR 下实现快速跳变电平。当达到此快速跳变阈值时,该器件会立即关闭一小段时间,然后快速重新启用,并在短暂的瞬态过冲至更高的峰值电流 (ICL_ENPS) 电平后将电流钳位到 ICL 电平。然后,该器件会将电流保持钳位在稳压电流限制,直到达到热关断温度,而器件将安全关断。
过载行为显示了当阻抗发生微小变化导致负载电流高于 ICL 阈值时 TPS281C30x 的行为。电流升至高于调节电平的 ICL_LINPK。然后,电流限制调节环路启动,电流降至 ICL 值。
在所有这些情况下,内部热关断是安全的,可以重复执行。反复达到此热关断电平不会带来器件风险或寿命可靠性问题。