ZHCSA18F March 2009 – February 2021 TMS320C28341 , TMS320C28342 , TMS320C28343 , TMS320C28343-Q1 , TMS320C28344 , TMS320C28345 , TMS320C28346 , TMS320C28346-Q1
PRODUCTION DATA
TMS320C2834x (C2834x) Delfino 微控制器单元 (MCU) 器件基于 TI 现有的 F2833x 高性能浮点微控制器。C2834x 提供高达 300MHz 的浮点性能,并具有高达 516KB 的片上 RAM。C2834x 是专为实时控制应用而设计的,该器件基于 C28x 内核,因此可与所有 C28x 微控制器实现代码兼容。C2834x 的片上外设和低延迟内核使其成为对性能要求超高的实时控制应用的出色解决方案。
™TMS320C28346、TMS320C28345、TMS320C28344、TMS320C28343、TMS320C28342 和 TMS320C28341 器件均属于 Delfino MCU 系列器件,是适用于具有严格要求的控制应用且高度集成的高性能解决方案。
本文档中,这些器件分别被缩写为 C28346、C28345、C28344、C28343、C28342 和 C28341。Table 5-1器件比较中提供了每个器件的特性汇总。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TMS320C28346ZFE | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28345ZFE | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28344ZFE | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28343ZFE | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28342ZFE | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28341ZFE | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28346ZEP | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28345ZEP | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28344ZEP | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28343ZEP | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28342ZEP | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28341ZEP | BGA (256) | 17.0mm × 17.0mm |
| TMS320C28345ZHH | BGA MicroStar (179) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320C28343ZHH | BGA MicroStar (179) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320C28341ZHH | BGA MicroStar (179) | 12.0mm × 12.0mm |