ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
配备合适的局部大容量电容是电动机驱动系统设计中的一项重要因素。使用更大的大容量电容通常是有益的,但缺点是成本增加和物理尺寸增大。所需的局部电容量取决于多种因素,包括:
电源和电机驱动系统之间的电感会限制电源的电流变化速率。如果局部大容量电容太小,系统将以电压变化的方式对电机中的电流不足或过剩电流作出响应。当使用足够大的大容量电容时,电机电压保持稳定,可以快速提供大电流。
数据表给出了建议的最小值,但需要进行系统级测试来确定大小适中的大容量电容器。
图 10-1 电机驱动电源寄生效应示例