ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
本节仅适用于 DRV835xF SPI 器件。
请勿修改未在寄存器映射中列出的保留寄存器或地址。写入这些寄存器可能会产生意外的影响。对于所有保留位,默认值为 0。为帮助防止来自主控制器的错误 SPI 写入,请设置 LOCK 位以锁定 SPI 寄存器。
| 名称 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 类型 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV8350FS | |||||||||||||
| 故障状态 1 | FAULT | VDS_OCP | GDF | UVLO | OTSD | VDS_HA | VDS_LA | VDS_HB | VDS_LB | VDS_HC | VDS_LC | R | 0h |
| VGS 状态 2 | SA_OC | SB_OC | SC_OC | OTW | GDUV | VGS_HA | VGS_LA | VGS_HB | VGS_LB | VGS_HC | VGS_LC | R | 1h |
| 驱动器控制 | OCP_ACT | DIS_GDUV | DIS_GDF | OTW_REP | PWM_MODE | 1PWM_COM | 1PWM_DIR | COAST | BRAKE | CLR_FLT | RW | 2h | |
| 栅极驱动 HS | LOCK | IDRIVEP_HS | IDRIVEN_HS | RW | 3h | ||||||||
| 栅极驱动 LS | CBC | TDRIVE | IDRIVEP_LS | IDRIVEN_LS | RW | 4h | |||||||
| OCP 控制 | TRETRY | DEAD_TIME | OCP_MODE | OCP_DEG | VDS_LVL | RW | 5h | ||||||
| 保留 | 保留 | RW | 6h | ||||||||||
| 保留 | 保留 | RW | 7h | ||||||||||
| DRV8353FS | |||||||||||||
| 故障状态 1 | FAULT | VDS_OCP | GDF | UVLO | OTSD | VDS_HA | VDS_LA | VDS_HB | VDS_LB | VDS_HC | VDS_LC | R | 0h |
| VGS 状态 2 | SA_OC | SB_OC | SC_OC | OTW | GDUV | VGS_HA | VGS_LA | VGS_HB | VGS_LB | VGS_HC | VGS_LC | R | 1h |
| 驱动器控制 | OCP_ACT | DIS_GDUV | DIS_GDF | OTW_REP | PWM_MODE | 1PWM_COM | 1PWM_DIR | COAST | BRAKE | CLR_FLT | RW | 2h | |
| 栅极驱动 HS | LOCK | IDRIVEP_HS | IDRIVEN_HS | RW | 3h | ||||||||
| 栅极驱动 LS | CBC | TDRIVE | IDRIVEP_LS | IDRIVEN_LS | RW | 4h | |||||||
| OCP 控制 | TRETRY | DEAD_TIME | OCP_MODE | OCP_DEG | VDS_LVL | RW | 5h | ||||||
| CSA 控制 | CSA_FET | VREF_DIV | LS_REF | CSA_GAIN | DIS_SEN | CSA_CAL_A | CSA_CAL_B | CSA_CAL_C | SEN_LVL | RW | 6h | ||
| 保留 | 保留 | CAL_MODE | RW | 7h | |||||||||