ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
在本系统示例中,VVREF 的值为 3.3V,检测电流为 0 至 40A。DRV8353x 器件的 SOx 输出线性范围为 0.25V 至 VVREF – 0.25V(来自 VLINEAR 规格)。检测放大器输入的差分范围为 –0.3 至 +0.3V (VDIFF)。



因此,必须选择 20V/V 或 40V/V 作为增益设置,并且检测电阻的值必须小于 3.75mΩ,以满足检测电阻的功率要求。在本例中,选择了 20V/V 作为增益设置。对于电阻值和最坏情况下的电流,可以验证 R < 3.75mΩ 和 Imax = 40A 不违反检测放大器输入 (VSPxD) 的差分范围规格。