ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
该示例的目标是将 VDS 监视器设置为在电流大于 75A 时跳变。根据 CSD19535KCS 100V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表,RDS(on) 值在 175°C 时会提高 2.2 倍,最大 RDS(on) 值在 TA = 25°C 时在 10V VGS 下为 3.6mΩ。根据这些值,RDS(on) 的最坏情况近似值为 2.2 × 3.6mΩ = 7.92mΩ。
使用Equation13,并使 RDS(on) 的值为 7.92mΩ,最坏情况下的电机电流为 75A,Equation14 展示了计算得出的 VDS 过流监视器的期望值。

在本例中,选择 0.6V 作为 VDS_OCP 的值。
SPI 器件允许调整 VDS 过流监视器的抗尖峰脉冲时间。可以将抗尖峰脉冲时间设置为 1µs、2µs、4µs 或 8µs。