ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
高侧栅极驱动电压电源是使用一个倍增电荷泵产生的,该电荷泵通过 VM 和 VDRAIN 电压电源输入工作。电荷泵允许栅极驱动器在宽输入电源电压范围内相对于源极正确地偏置高侧 MOSFET 栅极。电荷泵经过调节以保持 VVDRAIN + 10.5V 的固定输出电压,并支持 25mA 的平均输出电流。当 VVM 小于 12V 时,电荷泵在全倍增模式下工作,空载时可产生电压 VVCP = 2 × VVM – 1.5V(相对于 VVDRAIN)。电荷泵会受到持续监测以确定是否发生欠压,从而防止 MOSFET 出现驱动不足的情况。
电荷泵需要在 VDRAIN 和 VCP 引脚之间使用一个 X5R 或 X7R、1µF、16V 陶瓷电容器作为储能电容器。此外,还需要在 CPH 和 CPL 引脚之间放置一个 X5R 或 X7R、47nF、额定电压为 VDRAIN 的陶瓷电容器作为飞跨电容器。
图 8-12 电荷泵架构低侧栅极驱动电压是使用线性稳压器产生的,该稳压器通过 VM 电压电源输入工作。VGLS 线性稳压器允许栅极驱动器相对于接地正确地偏置低侧 MOSFET 栅极。VGLS 线性稳压器输出电压固定为 14.5V,并在运行期间进一步将 GLx 输出电压调节至 11V。VGLS 稳压器支持 25mA 的输出电流。VGLS 线性稳压器会受到监测以确定是否发生欠压,从而防止 MOSFET 出现驱动不足的情况。VGLS 线性稳压器需要在 VGLS 和 GND 之间连接一个 X5R 或 X7R、1µF、16V 陶瓷电容器。
由于电荷泵输出电压被调节至 VVDRAIN + 10.5V,这允许 VM 直接由高压电机电源(高达 75V)提供,以支持单电源系统,或由源自开关或线性稳压器的低压栅极驱动器电源提供,以提高器件效率或利用外部可用的电源。图 8-13 和图 8-14 展示了设置为单电源或双电源配置的 DRV835xF 示例。
图 8-13 单电源示例
图 8-14 双电源示例