ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 栅极驱动器 | ||||
| VVM | 栅极驱动器电源电压 (VM) | 9 | 75 | V |
| VVDRAIN | 电荷泵基准和漏极电压感测 (VDRAIN) | 7 | 100 | V |
| VI | 输入电压(ENABLE、GAIN、IDRIVE、INHx、INLx、MODE、nSCS、SCLK、SDI、VDS) | 0 | 5.5 | V |
| fPWM | 施加的 PWM 信号(INHx、INLx) | 0 | 200(1) | kHz |
| tSH | 开关节点压摆率范围 (SHx) | 0 | 2 | V/ns |
| IGATE_HS | 高侧平均栅极驱动电流 (GHx) | 0 | 25(1) | mA |
| IGATE_LS | 低侧平均栅极驱动电流 (GLx) | 0 | 25(1) | mA |
| IDVDD | 外部负载电流 (DVDD) | 0 | 10(1) | mA |
| VVREF | 基准电压输入 (VREF) | 3 | 5.5 | V |
| ISO | 分流放大器输出电流 (SOx) | 0 | 5 | mA |
| VOD | 开漏上拉电压(nFAULT、SDO) | 0 | 5.5 | V |
| IOD | 开漏输出电流(nFAULT、SDO) | 0 | 5 | mA |
| TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | °C |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |