ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
栅极驱动器采用可调节的 VDS 电压监视器,以检测外部功率 MOSFET 上的过流或短路情况。当监测的电压大于 VDS 跳变点 (VVDS_OCP) 的持续时间长于抗尖峰脉冲时间 (tOCP) 时,检测到过流情况并根据器件 VDS 故障模式采取措施。
高侧 VDS 监视器测量 VDRAIN 和 SHx 引脚之间的电压。在具有三个分流放大器 (DRV8353F) 的器件中,低侧 VDS 监视器用于测量 SHx 和 SPx 引脚之间的电压。如果未使用电流分流放大器,请将 SP 引脚连接到外部半桥的公共接地点。在不带电流分流放大器 (DRV8350F) 的器件选项中,低侧 VDS 监视器用于测量 SHx 和 SLx 引脚之间的电压。
对于 SPI 器件,如有需要,可以通过 LS_REF 寄存器设置更改 SPx 和 SNx 引脚之间的低侧 VDS 监视器参考点。这仅适用于低侧 VDS 监视器。高侧 VDS 监视器位于 VDRAIN 和 SHx 引脚之间。
可以在 SPI 器件上在 0.06V 和 2V 之间对 VVDS_OCP 阈值进行编程,在硬件接口器件上在 0.06V 和 1V 之间对该阈值进行编程。有关 VDS 监视器电平的其他信息,请参阅Topic Link Label8.6 (对于 SPI 器件)和Topic Link Label8.3.3 (对于硬件接口器件)。
图 8-17 DRV8350F VDS 监视器
图 8-18 DRV8353F VDS 监视器