ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
SDI 输入数据的字长为 16 位,包含以下格式:
对于写入命令,将读取/写入位(W0、B15)设置为 0b。对于读取命令,将读取/写入位(W0、B15)设置为 1b。
SDO 输出数据的字长为 16 位,前 5 位是不用考虑位。响应字是寄存器中目前正在访问的数据。
| 读/写 | 地址 | 数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| W0 | A3 | A2 | A1 | A0 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 不用考虑位 | 数据 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| X | X | X | X | X | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
图 8-33 SPI 从器件时序图