ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||||
| DRV8353FH | DRV8353FS | ||||
| AGND | 25 | 25 | PWR | 器件模拟接地。连接到系统接地端。 | |
| CPH | 2 | 2 | PWR | 电荷泵开关节点。在 CPH 和 CPL 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、47nF、额定电压为 VDRAIN 的陶瓷电容器。 | |
| CPL | 1 | 1 | PWR | 电荷泵开关节点。在 CPH 和 CPL 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、47nF、额定电压为 VDRAIN 的陶瓷电容器。 | |
| DVDD | 38 | 38 | PWR | 5V 内部稳压器输出。在 DVDD 和 GND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1µF、6.3V 陶瓷电容器。该稳压器可从外部拉取高达 10mA 的电流。 | |
| ENABLE | 31 | 31 | I | 栅极驱动器使能。当该引脚为逻辑低电平时,器件进入低功耗睡眠模式。可以使用一个 8 至 40µs 的低电平脉冲来重置故障条件。 | |
| GAIN | 30 | — | I | 放大器增益设置。该引脚是由外部电阻器设置的 4 电平输入引脚。 | |
| GND | 39 | 39 | PWR | 器件电源接地。连接到系统接地端。 | |
| GHA | 6 | 6 | O | 高侧栅极驱动器输出。连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
| GHB | 15 | 15 | O | 高侧栅极驱动器输出。连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
| GHC | 16 | 16 | O | 高侧栅极驱动器输出。连接到高侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
| GLA | 8 | 8 | O | 低侧栅极驱动器输出。连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
| GLB | 13 | 13 | O | 低侧栅极驱动器输出。连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
| GLC | 18 | 18 | O | 低侧栅极驱动器输出。连接到低侧功率 MOSFET 的栅极。 | |
| IDRIVE | 28 | — | I | 栅极驱动输出电流设置。该引脚是由外部电阻器设置的 7 电平输入引脚。 | |
| INHA | 32 | 32 | I | 高侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制高侧栅极驱动器的输出。 | |
| INHB | 34 | 34 | I | 高侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制高侧栅极驱动器的输出。 | |
| INHC | 36 | 36 | I | 高侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制高侧栅极驱动器的输出。 | |
| INLA | 33 | 33 | I | 低侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制低侧栅极驱动器的输出。 | |
| INLB | 35 | 35 | I | 低侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制低侧栅极驱动器的输出。 | |
| INLC | 37 | 37 | I | 低侧栅极驱动器控制输入。该引脚控制低侧栅极驱动器的输出。 | |
| MODE | 27 | — | I | PWM 输入模式设置。该引脚是由外部电阻器设置的 4 电平输入引脚。 | |
| nFAULT | 26 | 26 | OD | 故障指示灯输出。该引脚在发生故障期间被拉至逻辑低电平,并且需要使用一个外部上拉电阻器。 | |
| nSCS | — | 30 | I | 串行芯片选择。此引脚上的逻辑低电平支持串行接口通信。 | |
| SCLK | — | 29 | I | 串行时钟输入。串行数据会移出并在此引脚上的相应上升沿和下降沿被捕捉。 | |
| SDI | — | 28 | I | 串行数据输入。在 SCLK 引脚的下降沿捕捉数据。 | |
| SDO | — | 27 | OD | 串行数据输出。在 SCLK 引脚的上升沿移出数据。该引脚需要使用一个外部上拉电阻器。 | |
| SHA | 7 | 7 | I | 高侧源极感测输入。连接到高侧功率 MOSFET 源极。 | |
| SHB | 14 | 14 | I | 高侧源极感测输入。连接到高侧功率 MOSFET 源极。 | |
| SHC | 17 | 17 | I | 高侧源极感测输入。连接到高侧功率 MOSFET 源极。 | |
| SNA | 10 | 10 | I | 分流放大器输入。连接到电流分流电阻的低侧。 | |
| SNB | 11 | 11 | I | 分流放大器输入。连接到电流分流电阻的低侧。 | |
| SNC | 20 | 20 | I | 分流放大器输入。连接到电流分流电阻的低侧。 | |
| SOA | 23 | 23 | O | 分流放大器输出。 | |
| SOB | 22 | 22 | O | 分流放大器输出。 | |
| SOC | 21 | 21 | O | 分流放大器输出。 | |
| SPA | 9 | 9 | I | 低侧源极感测和分流放大器输入。连接到低侧功率 MOSFET 源极和电流分流电阻器的高侧。 | |
| SPB | 12 | 12 | I | 低侧源极感测和分流放大器输入。连接到低侧功率 MOSFET 源极和电流分流电阻器的高侧。 | |
| SPC | 19 | 19 | I | 低侧源极感测和分流放大器输入。连接到低侧功率 MOSFET 源极和电流分流电阻器的高侧。 | |
| VCP | 5 | 5 | PWR | 电荷泵输出。在 VCP 和 VDRAIN 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1µF、16V 陶瓷电容器。 | |
| VDRAIN | 4 | 4 | I | 高侧 MOSFET 漏极感测输入和电荷泵基准。连接到 MOSFET 漏极的公共点。 | |
| VDS | 29 | — | I | VDS 监视器跳变点设置。该引脚是由外部电阻器设置的 7 电平输入引脚。 | |
| VGLS | 40 | 40 | PWR | 11V 内部稳压器输出。在 VGLS 和 GND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、1µF、16V 陶瓷电容器。 | |
| VM | 3 | 3 | PWR | 栅极驱动器电源输入。连接到 VDRAIN 或单独的栅极驱动器电源电压。在 VM 和 GND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、0.1µF、额定电压为 VM、局部电容大于或等于 10uF 的电容器。 | |
| VREF | 24 | 24 | PWR | 分流放大器电源输入和基准。在 VREF 和 AGND 引脚之间连接一个 X5R 或 X7R、0.1µF、6.3V 陶瓷电容器。 | |