ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
图 8-39 展示了 OCP 控制寄存器,表 8-17 对其进行了说明。
寄存器访问类型:读/写
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TRETRY | DEAD_TIME | OCP_MODE | OCP_DEG | VDS_LVL | ||||||
| R/W-0b | R/W-01b | R/W-01b | R/W-01b | R/W-1101b | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | TRETRY | 读/写 | 0b | 0b = VDS_OCP 和 SEN_OCP 重试时间为 8ms 1b = VDS_OCP 和 SEN_OCP 重试时间为 50µs |
| 9-8 | DEAD_TIME | 读/写 | 01b | 00b = 50ns 死区时间 01b = 100ns 死区时间 10b = 200ns 死区时间 11b = 400ns 死区时间 |
| 7-6 | OCP_MODE | 读/写 | 01b | 00b = 过流导致锁存故障 01b = 过流导致自动重试故障 10b = 仅报告过流,但不采取任何措施 11b = 不报告过流且不采取任何措施 |
| 5-4 | OCP_DEG | 读/写 | 10b | 00b = 1µs 过流抗尖峰脉冲时间 01b = 2µs 过流抗尖峰脉冲时间 10b = 4µs 过流抗尖峰脉冲时间 11b = 8µs 过流抗尖峰脉冲时间 |
| 3-0 | VDS_LVL | 读/写 | 1001b | 0000b = 0.06 V 0001b = 0.07 V 0010b = 0.08 V 0011b = 0.09 V 0100b = 0.1 V 0101b = 0.2 V 0110b = 0.3 V 0111b = 0.4 V 1000b = 0.5 V 1001b = 0.6 V 1010b = 0.7 V 1011b = 0.8 V 1100b = 0.9 V 1101b = 1 V 1110b = 1.5 V 1111b = 2 V |