ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
DRV8353F SPI 器件上的电流感测放大器可以配置为放大外部低侧 MOSFET VDS上的电压。这允许外部控制器在没有分流电阻器的情况下测量 MOSFET RDS(on) 两端的电压降,然后计算半桥电流电平。
若要启用该模式,请将 CSA_FET 位设置为 1。然后,放大器的正输入通过内部钳位在内部连接到 SHx 引脚,以防止 SHx 引脚上的高电压损坏感测放大器输入。在该运行模式下,SPx 引脚应保持连接到低侧 MOSFET 的源极,因为它用作低侧栅极驱动器的基准。当 CSA_FET 位设置为 1 时,低侧 VDS 监视器的负基准自动设置为 SNx,不受 LS_REF 位状态的影响。实现此设置是为了防止禁用低侧 VDS 监视器。
如果系统在 MOSFET VDS 感测模式下运行,则使用开尔文接法将 SHx 和 SNx 引脚连接到外部低侧 MOSFET 的漏极和源极。
图 8-31 电阻器感测配置
图 8-32 VDS 感测配置在 MOSFET VDS 感测模式下运行时,放大器在 tDRIVE 时间结束时启用。此时,放大器输出连接到 SHx 引脚,SOx 输出有效。当低侧 MOSFET 接收到关闭信号时,放大器输入 SPx 和 SNx 在内部短接在一起。