ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
DRV835xF 栅极驱动器采用适用于高侧和低侧驱动器的可调互补推挽拓扑。该拓扑允许对外部 MOSFET 栅极进行强上拉和强下拉。
此外,栅极驱动器使用智能栅极驱动架构来提供对外部功率 MOSFET 的额外控制,采取额外措施来保护 MOSFET,并允许在效率和稳健性之间实现最优权衡。该架构是通过两个被称为 IDRIVE 和 TDRIVE 的元件实现的,Topic Link Label8.3.1.4.1 和Topic Link Label8.3.1.4.2 对其进行了详细介绍。图 8-15 展示了栅极驱动器的简要功能方框图。
应根据系统中使用的外部功率 MOSFET 的参数和所需的上升和下降时间初步选择 IDRIVE 栅极驱动电流和 TDRIVE 栅极驱动时间(请参阅Topic Link Label9 部分)。
高侧栅极驱动器还实现了一个齐纳钳位二极管,以在 MOSFET 发生外部短路事件时帮助保护外部 MOSFET 栅极免受过压情况的影响。
图 8-15 栅极驱动器方框图