ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
通过向 SPI 器件上寄存器的 VREF_DIV 位写入 0,可以将感测放大器配置为单向。
感测放大器增益和感测电阻值是根据目标电流范围、VREF、感测电阻器额定功率以及工作温度范围选择的。感测放大器单向运行时,可以使用Equation31 来计算输出动态范围的近似值。

可以使用Equation32 来计算所选感测电阻的近似值。

其中

使用Equation31 和Equation32,根据目标感测电阻的额定功率选择目标增益设置值。