| 值 | 单位 |
|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1) | ±1000 | V |
| 充电器件模型 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | ±500 |
(1) JEDEC 文件 JEP155 指出:500V HBM 可实现在标准 ESD 控制流程下安全生产。列为 ±2000V 的引脚实际上可能具有更高的性能。
(2) JEDEC 文档 JEP157 指出:250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。列为 ±500 V 的引脚实际上可能具有更高的性能。