ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
表 9-3 列出了系统设计的示例设计输入参数。
| 示例设计参数 | 参考 | 示例值 |
|---|---|---|
| 电源电压 | VVM | 12V |
| MOSFET 漏极电压 | VVDRAIN | 48V |
| MOSFET 器件型号 | MOSFET | CSD19535KCS |
| MOSFET 总栅极电荷 | Qg | 78nC |
| PWM 频率 | fPWM | 20kHz |
| ADC 基准电压 | VVREF | 3.3V |
| 绕组感测电流范围 | ISENSE | 0 至 40 A |
| 电机均方根电流 | IRMS | 28.3 A |
| 感测电阻额定功率 | PSENSE | 3W |
| 系统环境温度 | TA | -20°C 至 +105°C |