ZHCSZ33 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源引脚电压 (VM) | -0.3 | 24 | V |
| AVDD 稳压器输入引脚电压 (VIN_AVDD) | -0.3 | 24 | V |
| 接地引脚(PGND、AGND)之间的电压差 | -0.3 | 0.3 | V |
| 电荷泵电压 (CP) | -0.3 | VM + 6 | V |
| 模拟稳压器输出引脚电压 (AVDD) | -0.3 | 4 | V |
| 逻辑引脚输入电压(INHx、INLx、nSCS、nSLEEP、SCLK、SDI、ADx、GAIN、MODE、SLEW、PWM_SYNC) | -0.3 | 6 | V |
| 逻辑引脚输出电压(nFAULT、SDO) | -0.3 | 6 | V |
| 漏极开路输出电流范围 (nFAULT) | 0 | 5 | mA |
| 电流检测放大器参考电源输入 (CSAREF) | -0.3 | 4 | V |
| 电流检测放大器输出 (SOx) | -0.3 | 4 | V |
| 峰值输出电流(OUTA、OUTB、OUTC) | 5 | A | |
| 输出引脚电压(OUTA、OUTB、OUTC) | -1 | VM + 1(2) | V |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C |
| 结温,TJ | -40 | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |