ZHCSZ33 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
该器件系列支持三种不同的接口模式(SPI、tSPI 和硬件),既可提供更高的简便性(硬件接口),也能实现更强的灵活性与诊断功能 (SPI)。SPI 和硬件接口模式共享相同的四个引脚,允许不同的版本之间实现引脚对引脚兼容。建议设计人员采用 SPI 版本进行评估,因其便于更改设置;并且可以考虑通过对设计进行最小幅度改动而切换至硬件接口。