ZHCSZ33 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
该器件可用于驱动有刷直流电机和螺线管负载。可采用以下设计过程来配置该器件。
根据具体应用,可以使用 6x PWM 模式或 3x PWM 模式(具有或没有电流限制)来驱动有刷直流和/或螺线管负载。有刷直流电机可以连接到两个 OUTx 相位,以创建集成式全 H 桥配置,从而从两个方向驱动电机。
螺线管负载可以从 OUTx 连接到 VM 或 GND,以便在 6x PWM 或 3x PWM 模式下将该器件用作推挽驱动器。当负载从 OUTx 连接到 GND 时,HS MOSFET 向螺线管提供电流,而 LS MOSFET 则作为续流二极管,使螺线管中的电流形成续流回路。当负载从 OUTx 连接到 VM 时,LS MOSFET 从螺线管灌入电流到 GND,而 HS MOSFET 则作为续流二极管,使螺线管中的电流形成续流回路。