ZHCSZ33 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
在 3x PWM 模式下,INHx 引脚控制每个半桥并支持两种输出状态:低电平或高电平。要在 3x PWM 模式下配置 DRV8311H-Q1,请将 MODE 引脚连接到 AVDD 或将 MODE 引脚保持为 Hi-Z。要在 DRV8311S-Q1 中启用 3x PWM 模式,请将 MODE 位配置为 PWM_MODE = 10b。INLx 引脚用于将半桥置于高阻态。如果不需要 Hi-Z 状态,请将所有 INLx 引脚保持逻辑高电平(例如,通过将它们连接到 AVDD)。相应的 INHx 和 INLx 信号控制着输出状态,如表 7-4 所示。
| INLx | INHx | OUTx |
|---|---|---|
| 0 | X | 高阻态 |
| 1 | 0 | L |
| 1 | 1 | H |
图 7-5 展示了在 3x PWM 模式下配置的典型应用图。