产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
WQFN (RRW) 24 9 mm² 3 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 三相 PWM 电机驱动器
    • 三相无刷直流电机
  • 3V 至 20V 工作电压
    • 24V 绝对最大电压
  • 高输出电流能力
    • 5A 峰值电流驱动能力
  • 低导通状态电阻 MOSFET
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 210mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5µA(VVM = 12V,TA = 25°C)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
    • 在 MCU 和 DRV8311-Q1 之间具有可选校准功能的 PWM 生成模式 (SPI/tSPI)
  • tSPI (DRV8311P-Q1)
    • 可通过 SPI 进行 PWM 占空比和频率更新
    • 使用标准 4 线 SPI 控制多个 DRV8311P-Q1 器件
  • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
  • 集成电流检测
    • 无需外部电阻
    • 感测放大器输出,每个半桥一个
  • SPI 和硬件器件型号
    • 10 MHz SPI 通信 (SPI/tSPI)
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V ± 4.5%、100 mA LDO 稳压器
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 三相 PWM 电机驱动器
    • 三相无刷直流电机
  • 3V 至 20V 工作电压
    • 24V 绝对最大电压
  • 高输出电流能力
    • 5A 峰值电流驱动能力
  • 低导通状态电阻 MOSFET
    • TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 210mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式
    • 1.5µA(VVM = 12V,TA = 25°C)
  • 多种控制接口选项
    • 6x PWM 控制接口
    • 3x PWM 控制接口
    • 在 MCU 和 DRV8311-Q1 之间具有可选校准功能的 PWM 生成模式 (SPI/tSPI)
  • tSPI (DRV8311P-Q1)
    • 可通过 SPI 进行 PWM 占空比和频率更新
    • 使用标准 4 线 SPI 控制多个 DRV8311P-Q1 器件
  • 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
  • 集成电流检测
    • 无需外部电阻
    • 感测放大器输出,每个半桥一个
  • SPI 和硬件器件型号
    • 10 MHz SPI 通信 (SPI/tSPI)
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 内置 3.3V ± 4.5%、100 mA LDO 稳压器
  • 集成保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV8311-Q1 提供了三个集成式 MOSFET 半 H 桥,用于驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 5V、9V、12V 或 18V 直流电源轨或 1S 至 4S 电池供电应用。该器件集成了三个具有集成电流检测功能的电流检测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的三相电流,从而实现出色的 FOC 和电流控制系统实现方案。

DRV8311P-Q1 器件可通过德州仪器 (TI) SPI (tSPI) 生成和配置 PWM 计时器,并可以直接通过 tSPI 控制多个 BLDC 电机。该功能可减少用于控制多个电机的初级控制器的 I/O 端口数量。

DRV8311-Q1 提供了三个集成式 MOSFET 半 H 桥,用于驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 5V、9V、12V 或 18V 直流电源轨或 1S 至 4S 电池供电应用。该器件集成了三个具有集成电流检测功能的电流检测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的三相电流,从而实现出色的 FOC 和电流控制系统实现方案。

DRV8311P-Q1 器件可通过德州仪器 (TI) SPI (tSPI) 生成和配置 PWM 计时器,并可以直接通过 tSPI 控制多个 BLDC 电机。该功能可减少用于控制多个电机的初级控制器的 I/O 端口数量。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8311-Q1 三相 PWM 电机驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool

Calculates the thermals of a BLDC integrated MOSFET driver based on user input system parameters
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RRW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频