ZHCSZ33 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
如果芯片温度超过热警告的触发点 (TOTW),则会设置器件状态 (DEV_STS1) 寄存器中的 OT 位和 OT_STS 状态寄存器中的 OTW 位。可以通过设置配置控制寄存器中的过热警告报告 (OTW_EN) 位来启用 nFAULT 引脚上的 OTW 报告。器件不会执行任何其他操作,并且会继续运行。在这种情况下,当芯片温度降至低于热警告的磁滞点 (TOTW_HYS) 时,nFAULT 引脚会释放,OTW 位会被清零。OT 位保持锁存状态,直到通过 CLR_FLT 位或 nSLEEP 复位脉冲 (tRST) 将其清零且芯片温度低于热警告触发点 (TOTW)。
在硬件器件型号上,默认情况下不会在 nFAULT 引脚上报告过热警告。