ZHCSZ33 October 2025 DRV8311-Q1
PRODUCTION DATA
该器件受到 VM、VIN_AVDD、AVDD 和 CP 欠压、过流和热事件保护。表 7-6 总结了各种故障详细信息。
| 故障 | 条件 | 配置 | 报告 | H 桥 | 逻辑 | 恢复 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 欠压 (NPOR) | VVM < VUVLO | — | — | 高阻态 | 禁用 | 自动: VVM > VUVLO_R CLR_FLT,nSLEEP 复位脉冲(NPOR 位) |
| VINAVDD 欠压 (VINAVDD_UV) |
VVINAVDD < VVINAVDD_UV | — | nFAULT | 高阻态 | 有效 (禁用 SPI) |
使用 UVP_MODE 配置 |
| AVDD 欠压 (AVDD_UV) | VAVDD < VAVDD_UV | — | nFAULT | 高阻态 | 有效 (禁用 SPI) | 使用 UVP_MODE 配置 |
| 电荷泵欠压 (CP_UV) | VCP < VCPUV | — | nFAULT | 高阻态 | 有效 | 使用 UVP_MODE 配置 |
| CSAREF 欠压 (CSAREF_UV) |
VCSAREF < VCSAREF_UV | CSAREFUV_EN = 1b | nFAULT | 有效 (禁用 CSA) |
有效 | 使用 UVP_MODE 配置 |
| CSAREFUV_EN = 0b | 无 | 有效 | 有效 | 无操作 | ||
| 过流保护 (OCP) | IPHASE > IOCP | OCP_MODE = 000b | nFAULT | 高阻态 | 有效 | 自动重试: SLOW_TRETRY |
| OCP_MODE = 001b | nFAULT | 高阻态 | 有效 | 自动重试: FAST_TRETRY |
||
| OCP_MODE = 010b | nFAULT | 高阻态 | 有效 | 锁存: CLR_FLT,nSLEEP 复位脉冲 | ||
| OCP_MODE = 011b | nFAULT | 有效 | 有效 | 无操作 | ||
| OCP_MODE = 111b | 无 | 有效 | 有效 | 无操作 | ||
| SPI 故障 (SPI_FLT) | SCLK 故障和 ADDR 故障 | SPIFLT_MODE = 0b | nFAULT | 有效 | 有效 | 自动 |
| SPIFLT_MODE = 1b | 无 | 有效 | 有效 | 无操作 | ||
| 热警告 (OTW) | TJ > TOTW | OTW_EN = 0b | 无 | 有效 | 有效 | 无操作 |
| OTW_EN = 1b | nFAULT | 有效 | 有效 | 自动: TJ < TOTW – THYS | ||
| 热关断 (OTSD) | TJ > TOTSD | OTSD_MODE = 00b | nFAULT | 高阻态 | 有效 | TJ < TOTSD – THYS 之后自动执行 SLOW_TRETRY |
| OTSD_MODE = 01b | nFAULT | 高阻态 | 有效 | TJ < TOTSD – THYS 之后自动执行 FAST_TRETRY |