ZHCSDE3I February 2015 – January 2025 DP83867CR , DP83867IR
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS(1) | MIN | NOM | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | MDC to MDIO (output) delay time | 0 | 10 | ns | ||
| T2 | MDIO (input) to MDC setup time | 10 | ns | |||
| T3 | MDIO (input) to MDC hold time | 10 | ns | |||
| T4 | MDC frequency | 2.5 | 25 | MHz | ||