ZHCSDE3J February 2015 – June 2026 DP83867CR , DP83867IR
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDDA2P5 | -0.3 | 3 | V | |
| VDDA1P8 | -0.3 | 2.1 | |||
| (VDD1P1/VDD1P0) | -0.3 | 1.3 | |||
| VDDIO | 3.3V 选项 | -0.3 | 3.8 | ||
| 2.5V 选项 | -0.3 | 3 | |||
| 1.8V 选项 | -0.3 | 2.1 | |||
| 引脚 | MDI | -0.3 | 6.5 | V | |
| MAC 接口、MDIO、MDC、GPIO | -0.3 | VDDIO + 0.3 | |||
| INT/PWDN、RESET | -0.3 | VDDIO + 0.3 | |||
| JTAG | -0.3 | VDDIO + 0.3 | |||
| XI(振荡器时钟输入) | -0.3 | 2.1 | V | ||
| 贮存温度,Tstg | -60 | 150 | °C | ||