ZHCSDE3J February 2015 – June 2026 DP83867CR , DP83867IR
PRODUCTION DATA
DP83867 支持在 SFD(起始帧定界符)上为接收和发送路径使用 IEEE 1588 指示脉冲。将脉冲传递到各个引脚。脉冲表示符号在线路(用于发送)或接收到的第一个符号(用于接收)上呈现的实际时间。
图 7-4 IEEE 1588 消息时间戳点使用 GPIO 多路复用器控制寄存器 GPIO_MUX_CTRL1(寄存器地址 0x0171)和 GPIO_MUX_CTRL2(寄存器地址 0x0172)配置 SFD 脉冲输出。RGZ 器件仅支持寄存器 GPIO_MUX_CTRL2(地址 0x172)。
有关配置 DP83867 的 SFD 功能的更多信息,请参阅如何配置 DP83867 帧起始应用手册。