ZHCSDE3I February 2015 – January 2025 DP83867CR , DP83867IR
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | TEST CONDITIONS (1) | MIN | NOM | MAX | UNIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | TX_CLK High/Low Time | 16 | 20 | 24 | ns | |
| T2 | TXD[3:0], TX_EN Data Setup to TX_CLK | 10 | ns | |||
| T3 | TXD[3:0], TX_EN Data Hold from TX_CLK | 0 | ns | |||