ZHCSDE3J February 2015 – June 2026 DP83867CR , DP83867IR
PRODUCTION DATA
DP83867 支持通过以下接口连接到以太网 MAC:RGMII、GMII 和 MII。
RGMII 禁用 Strap 配置 (RX_D6) 决定了 MAC 接口的默认状态。RGMII 禁用 Strap 配置对应于 RGMIICTL 寄存器(地址 0x0032)中的 RGMII 启用(位 7)。禁用 RGMII 模式时,DP83867 以 GMII 模式运行。
| RGMII 启用(寄存器 0x0032,位 7) | 器件功能模式 |
|---|---|
| 0x1 | RGMII |
| 0x0 | GMII |
Strap 配置状态寄存器 1 (STRAP_STS1) 中也提供了 RGMII 禁用的初始 Strap 配置值。