ZHCSDE3J February 2015 – June 2026 DP83867CR , DP83867IR
PRODUCTION DATA
如果在优先级解析期间选择全双工操作,自动协商还将确定两个链路伙伴的流控制能力。流量控制机制的初衷,是在全双工模式下,迫使繁忙站点的链路伙伴停止传输数据。与半双工运行模式(该模式可以通过简单地生成冲突来强制链路伙伴关闭)不同,全双工操作需要一种机制,以便在接收站的缓冲区已满时,减慢来自链路伙伴的传输。添加了一个新的 MAC 控制层来处理暂停帧的生成和接收。每个 MAC 控制器必须广播控制器是否能够处理暂停帧。此外,MAC 控制器会广播是否在两个方向(即接收和传输方向)处理暂停帧。如果 MAC 控制器仅生成暂停帧但不响应链路伙伴生成的暂停帧,该事件称为非对称暂停。可以通过向 ANAR(寄存器地址 0x0004)的位 10 和位 11 写入 1 来启用暂停和对称暂停功能广播。链路伙伴的暂停功能存储在 ANLPAR(寄存器地址 0x0005)位 10 和 11 中。MAC 控制器必须从 ANLPAR 中读取数据以确定要运行的暂停模式。除了简单地广播和报告暂停功能之外,PHY 层不涉及暂停解析。