ZHCSDE3J February 2015 – June 2026 DP83867CR , DP83867IR
PRODUCTION DATA
适用于 1000BASE-T 的 IEEE 802.3 规范要求 PHY 层能够在 TX 输出上生成某些定义明确的测试模式。第 40 条第 40.6.1.1.2 节测试模式详细介绍了这些测试。共有四种测试模式以及正常工作模式。可以通过写入 CFG1 寄存器(地址 0x0009)来选择这些模式。
有关测试模式性质的更多信息,请参阅 IEEE 802.3 第 40.6.1.1.2 节测试模式。DP83867 提供与 IEEE 测试模式同步的测试时钟。测试图形在器件的 MDI 引脚上输出,发送时钟在 CLK_OUT 引脚上输出。
如需详细了解如何配置 DP83867 进行 IEEE 802.3 合规性测试,请参阅如何配置 DP838XX 进行以太网合规性测试 应用手册。