ZHCSDE3J February 2015 – June 2026 DP83867CR , DP83867IR
PRODUCTION DATA
该寄存器用于内置自测 (BIST) 配置。BIST 功能提供假随机比特流 (PRBS) 机制,包括数据包生成器和校验器。信号链中确切环回点的选择也在该寄存器中完成。
| 位 | 位名称 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 15 | PRBS_COUNT_MODE | 0,RW | PRBS 连续模式: 1 - 启用连续模式。当其中一个 PRBS 计数器达到最大值时,产生脉冲且计数器再次从零开始计数。必须设置此位,PRBS 才能正常运行。 0 = 禁用 PRBS 连续模式。此设置不支持 PRBS 操作。 |
| 14 | GEN_PRBS_PACKET | 0,RW | 生成的 PRBS 数据包: 1 = 启用数据包生成器后,PHY 会生成带有 PRBS 数据的连续数据包。禁用数据包生成器后,PRBS 校验器仍处于启用状态。 0 = 启用数据包生成器后,PHY 会生成包含常量数据的单个数据包。禁用 PRBS 生成和检查。 |
| 13 | PACKET_GEN_64BIT_MODE | 0,RW | BIST 数据包大小: 1 = 在数据包生成模式下发送 64 字节数据包。 0 = 在数据包生成模式下发送 1518 字节数据包 |
| 12 | PACKET_GEN_EN | 0,RW | 数据包 BIST 启用: 1 = 启用数据包/PRBS 生成器 0 = 禁用数据包/PRBS 生成器 |
| 11:8 | RESERVED | 0,RO | RESERVED:写入忽略,读取为 0。 |
| 7 | REV_LOOP_RX_DATA_CTRL | 0,RW | 反向回送接收数据控制: 此位仅可在反向回送模式下设置。 1 = 在反向环路中向 MAC 发送 RX 数据包 0 = 在反向环路中抑制向 MAC 发送 RX 数据包 |
| 6 | MII_LOOP_TX_DATA_CTRL | 0,RW | MII 回送发送数据控制: 此位仅可在 MII 回送模式下设置。 1 = 发送数据到 MII 环路中的 MDI 0 = 抑制发送数据到 MII 环路中的 MDI |
| 5:2 | LOOPBACK_MODE | 0,RW | 回送模式选择: 在选择回送模式之前,必须禁用 PCS 回送(位 [1:0] = 00)。 1000:反向环路 0100:外部环路 0010:模拟环路 0001:数字环路 |
| 1:0 | PCS_LOOPBACK | 0,RW | PCS 回送选择: 当为 100Base-TX 配置时: 11:MLT3 编码器之后的环路(完整 TX/RX 路径) 10:扰频器之后、MLT3 编码器之前的环路 01:扰频器之后的环路 为 1000Base-T 配置时: x1:1000Base-T 信号处理之前的环路。 |