ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
TI 的 CC3235MODx 和 CC3235MODAx MCU 已通过 FCC、IC ETSI/ISED、ETSI/CE、日本 MIC 和 SRRC 认证。此外,该模块还获得 Wi-Fi CERTIFIED™ 认证,能够请求针对 Wi-Fi Alliance® 成员的证书传输。基于 TI CC3235MODx 或 CC3235MODAx MCU 构建产品的 TI 客户可节省每个产品系列的测试成本和时间。
| 监管机构 | 规格 | ID(如果适用) |
|---|---|---|
| FCC(美国) | 器件 15C + MPE FCC 射频暴露 | Z64-CC3235MOD |
| IC/ISED(加拿大) | RSS-102 (MPE) 和 RSS-247 (Wi-Fi) | 451I-CC3235MOD |
| ETSI/CE(欧洲) | EN300328 v2.2.1 (2.4GHz Wi-Fi) | — |
| EN301893 v2.1.1 (5GHz Wi-Fi) | — | |
| EN62311:2008(MPE) | — | |
| EN301489-1 v2.2.1(通用 EMC) | — | |
| EN301489-17 v3.2.0 (EMC) | — | |
| EN60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013 | — | |
| MIC(日本) | ORRE 条款 49-20 | 201-190033 |
| SRRC(中国) | — | 有关使用 SRRC ID 认证的更多信息,请联系 TI:www.ti.com.cn/tool/SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION |