ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
可以使用精度为 ±0.05mm 的标准贴片设备放置封装。元件贴片系统由识别和定位元件的视觉系统和实际执行贴片操作的机械系统组成。两种常用的视觉系统类型为:
第二种类型呈现更准确的布局,但往往更昂贵且耗时。这两种方法都是可以接受的,因为在回流焊过程中,由于焊点的自定心特性,器件会对齐。建议将封装释放到焊锡膏中 1mil 至 2mil 位置,或使用尽可能小的力以避免对较薄封装造成任何可能的损坏。