ZHCSKT8C February 2020 – December 2024 CC3235MODAS , CC3235MODASF , CC3235MODS , CC3235MODSF
PRODUCTION DATA
当首次为 CC3235MODx 或 CC3235MODAx 模块施加稳定电源时,或当电源电压在经过一段电压低于 1.5V 的时间后恢复至适当值时,数字焊盘的电平在从 nRESET 释放开始到 CC3235x 芯片 DIG_DCDC 上电为止的时间段内未定义。这个时间段约小于 10ms。在此期间,可以在任一方向从内部弱拉焊盘。如果要求一组特定引脚在这个预复位期间具有一个确定的值,则必须在板级使用适当的上拉或下拉电阻器。这些外部上拉或下拉电阻器的建议阻值为 2.7kΩ。